JAJSXL3A December 2025 – February 2026 TPS62A0568 , TPS62A0568A , TPS62A0569 , TPS62A0569A
PRODMIX
| 名称 | ピン番号 | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
| SOT563 | SOT23 | |||
| EN | 5 | 1 | I | デバイス イネーブル ロジック入力。ロジック High にすると、デバイスはイネーブルになります。ロジック Low にすると、デバイスがディスエーブルになり、シャットダウンします。ピンをフローティングのままにしないでください。 |
| FB | 1 | 5 | I | 内部制御ループの帰還ピン。このピンは、外部の帰還デバイダに接続します。 |
| GND | 2 | 2 | G | グランド ピン。 |
| PG(2)、NC(3) | 6 | 該当なし | O/NC | このピンは、TPS62A056x と TPS62A056xP においては異なります。P バージョンでは、このピンにパワーグッドのオープンドレイン出力があり、5.5V 未満の任意の電圧へ接続されたプルアップ抵抗を備えています。未使用の場合、このピンはフローティングとするか GND に接続しなければなりません。P バージョン以外では、このピンを出力コンデンサの正極に接続することもできます。 |
| SW | 4 | 3 | O | 内部 FET スイッチおよびインダクタ端子に接続されたスイッチ ピン。出力フィルタのインダクタをこのピンに接続します。 |
| VIN | 3 | 4 | I | 入力電圧ピン入力コンデンサを VIN と GND の間に、できるだけ近づけて接続します。 |