JAJSXO4A December 2025 – December 2025 TPSM8F7420 , TPSM8F7620
PRODUCTION DATA
SYNC ピンを使用して、内部発振器を外部クロックに同期します。外部クロックに同期すると、TPSM8F7x20 は FPWM で動作します。内部発振器は、正のエッジで SYNC ピンに同期することができます。内部同期パルス検出器をトリップさせるには、SYNC ピンの立ち上がりエッジ電圧が SYNC 振幅スレッショルド VIH(sync) を上回る必要があります。最小 SYNC 立ち上がりパルスおよび立ち下がりパルス幅は、それぞれ tSYNC(IH) および tSYNC(IL) よりも長くする必要があります。TPSM8F7x20 のスイッチング動作は、320kHz ~ 2.6MHz の外部クロックと同期することが可能です。外部クロックに同期する場合、RT ピンによってプログラムされた内部クロック周波数の約 ±20% の範囲内である必要があります。この動作により、同期が失われた場合に大きな周波数の変化が防止されます。この動作は、2 次側デバイスのスロープ補償の設定にも使用されます。
| この図に、SYNC 信号を検出するために必要な条件を示します。 |