JAJSXO7A April   2025  – December 2025 BQ25630

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 概要 (続き)
  6. 5 デバイスの比較
  7. 6 ピン構成および機能
  8. 7 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 代表的特性
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  パワー オン リセット(POR)
      2. 8.3.2  バッテリからのデバイスの起動
      3. 8.3.3  USB-C 検出
        1. 8.3.3.1 従来のアダプタの検出
        2. 8.3.3.2 USB-C デッド バッテリ モード
        3. 8.3.3.3 SNK モード
        4. 8.3.3.4 SRC モード
        5. 8.3.3.5 DRP モード - デュアル ロール ポート
        6. 8.3.3.6 USB-C デバッグ アクセサリ検出
      4. 8.3.4  入力電源によるデバイスの起動
        1. 8.3.4.1 REGN LDO の電源オン
        2. 8.3.4.2 入力電流制限付き D+/D- 検出
        3. 8.3.4.3 入力電圧制限スレッショルドの設定 (VINDPM スレッショルド)
        4. 8.3.4.4 コンバータの起動
        5. 8.3.4.5 入力電流オプティマイザ (ICO)
        6. 8.3.4.6 スイッチング周波数およびディザリング機能
      5. 8.3.5  パワー パス管理
        1. 8.3.5.1 Narrow VDC アーキテクチャ
        2. 8.3.5.2 動的なパワー マネージメント
        3. 8.3.5.3 高インピーダンス (HIZ) モード
      6. 8.3.6  バッテリ充電管理
        1. 8.3.6.1 自律的充電サイクル
        2. 8.3.6.2 バッテリ充電プロファイル
        3. 8.3.6.3 充電終了
        4. 8.3.6.4 サーミスタの検証
          1. 8.3.6.4.1 充電モードでの高度な温度プロファイル
          2. 8.3.6.4.2 TS ピンのサーミスタ構成
          3. 8.3.6.4.3 OTG モードでの低 / 高温ウィンドウ
          4. 8.3.6.4.4 JEITA 充電レートのスケーリング
        5. 8.3.6.5 充電安全タイマ
        6. 8.3.6.6 入力からの代替電源
      7. 8.3.7  USB On-The-Go (OTG)
        1. 8.3.7.1 昇圧 OTG モード
      8. 8.3.8  監視用の内蔵 12 ビット ADC
      9. 8.3.9  ステータス出力 (INT 、PG )
        1. 8.3.9.1 PG ピンのパワー グッド インジケータ
        2. 8.3.9.2 割り込みとステータス、フラグ ビットとマスク ビット
        3. 8.3.9.3 ホストへの割り込み (INT)
      10. 8.3.10 BATFET 制御
        1. 8.3.10.1 シャットダウン モード
        2. 8.3.10.2 シップ モード
        3. 8.3.10.3 スタンバイ モード
        4. 8.3.10.4 システム電源リセット
      11. 8.3.11 保護
        1. 8.3.11.1 バッテリのみおよびハイ インピーダンス モードでの電圧と電流監視
          1. 8.3.11.1.1 バッテリ過電流保護
          2. 8.3.11.1.2 バッテリ低電圧ロックアウト
        2. 8.3.11.2 降圧モードでの電圧および電流監視
          1. 8.3.11.2.1 入力過電圧
          2. 8.3.11.2.2 システム過電圧保護 (SYSOVP)
          3. 8.3.11.2.3 フォワード コンバータのサイクル単位の電流制限
          4. 8.3.11.2.4 システム短絡
          5. 8.3.11.2.5 バッテリ過電圧保護 (BATOVP)
          6. 8.3.11.2.6 スリープ コンパレータ
        3. 8.3.11.3 昇圧モードでの電圧および電流監視
          1. 8.3.11.3.1 昇圧モード過電圧保護
          2. 8.3.11.3.2 昇圧モード デューティ サイクル保護
          3. 8.3.11.3.3 昇圧モードの PMID 低電圧保護
          4. 8.3.11.3.4 昇圧モード バッテリ低電圧
          5. 8.3.11.3.5 昇圧コンバータのサイクル単位の電流制限
          6. 8.3.11.3.6 昇圧モード SYS 短絡
        4. 8.3.11.4 サーマル レギュレーションおよびサーマル シャットダウン
          1. 8.3.11.4.1 降圧モードでの過熱保護
          2. 8.3.11.4.2 昇圧モードでの過熱保護
          3. 8.3.11.4.3 バッテリのみのモードでの過熱保護
        5. 8.3.11.5 液体検出および腐食軽減 (特許申請中)
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 ホスト モードとデフォルト モード
      2. 8.4.2 レジスタ ビットのリセット
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 シリアル インターフェイス
        1. 8.5.1.1 データの有効性
        2. 8.5.1.2 開始条件と停止条件
        3. 8.5.1.3 バイト フォーマット
        4. 8.5.1.4 アクノリッジ (ACK) とアクノリッジなし (NACK)
        5. 8.5.1.5 ターゲット アドレスおよびデータ方向ビット
        6. 8.5.1.6 シングル書き込みおよび読み出し
        7. 8.5.1.7 マルチ書き込みおよびマルチ読み取り
    6. 8.6 レジスタ マップ
      1. 8.6.1 レジスタのプログラミング
      2. 8.6.2 BQ25630 のレジスタ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 インダクタの選択
        2. 9.2.2.2 入力コンデンサ
        3. 9.2.2.3 出力コンデンサ
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 デバイス サポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントのサポート
      1. 10.2.1 関連資料
    3. 10.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 10.4 サポート・リソース
    5. 10.5 商標
    6. 10.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 10.7 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 12.1 付録:パッケージ オプション
      1. 12.1.1 パッケージ情報
      2. 12.1.2 テープおよびリール情報
    2. 12.2 メカニカル データ

DRP モード - デュアル ロール ポート

デュアル ロール ポート(DRP)モードでは、デバイスは CC ラインを Rp と Rd の間で自動的に切り替えることにより、SRC と SNK の両方としてアドバタイズします。デバイスは、CC_MODE=10b を設定することで DRP モードに構成できます。接続が検出されると、EN_OTG は自動的に 0b (Attached.SNK) または 1b (Attached.SRC) に設定されます。接続結果は VBUS_STAT レジスタに表示されます。

このデバイスは Try.SRC と Try.SNK に対応しています。2 つの DRP が接続された場合、DRP_PREF レジスタを使用して、初期ハンドシェイクの一部として SRC としての接続を優先する(Try.SRC)、SNK としての接続を優先する(Try.SNK)、または優先なしを選択するようにデバイスをプログラムできます。

DRP モードを構成する場合:

  1. SRC として接続された場合にアドバタイズする電流値を、RP_VALUE に設定します。
  2. 希望する Try の動作 (デフォルトは Try ルーチンなし) を、DRP_PREF に設定します。
  3. CC_MODE = 10b に設定します。