JAJSXO7A April 2025 – December 2025 BQ25630
PRODUCTION DATA
BQ25630 は、広範囲の入力電圧制限 (3.8V ~ 16.8V) をサポートします。POR のデフォルト VINDPM は 4.4V に設定されています。また、充電器は動的 VINDPM トラッキングもサポートしています。このトラッキング機能はバッテリ電圧を追跡し、降圧コンバータが適切に動作するように、入力電圧とバッテリ電圧の間に十分なマージンを確保します。この機能はデフォルトで有効になっています。VINDPM_BAT_TRACK レジスタ ビットをクリアして 0b にすると無効化できます。有効にすると、実際の入力電圧制限は、VINDPM レジスタと VINDPM_BAT_TRACK (VBAT + 200mV オフセット) のうちの大きい値になります。