製品詳細

Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.667, 1:10, 1:2.5, 1:4, 1:9 Input resistance (kΩ) 10 Gain resistance (kΩ) 10, 16.67, 25, 40, 90, 100 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of dividers 2 Divider ratio 1:1, 1:1.667, 1:10, 1:2.5, 1:4, 1:9 Input resistance (kΩ) 10 Gain resistance (kΩ) 10, 16.67, 25, 40, 90, 100 Initial ratio tolerance (typ) (ppm) ±120 Initial ratio tolerance (max) (ppm) ±500 Total Divider Voltage (max) (V) 85 Matching Tolerance (max) (ppm) -1000 Matching Tolerance (typ) (ppm) -85 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 比 = RIN :RG、RIN = 10kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 低いドリフト:±2ppm/°C TCRratio (最大値)

  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 比 = RIN :RG、RIN = 10kΩ (公称値)
  • 高精度比の許容誤差:±0.05% (最大値)
  • 低いドリフト:±2ppm/°C TCRratio (最大値)

RES21A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 10kΩ で、RES11A よりも高い分圧電圧をサポートし、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES21A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES21A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は温度範囲全体にわたって維持され、最大比ドリフトはわずか ± 2ppm/℃です。さらに、デバイスのバイアスされた長期安定性は、徹底的な特性評価によって証明されています。

RES21A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

RES21A は、マッチングされた抵抗分割器のペアで、 テキサス・インスツルメンツの最新の高性能アナログ CMOS プロセスで薄膜 SiCr に実装されています。このデバイスの公称入力抵抗は 10kΩ で、RES11A よりも高い分圧電圧をサポートし、さまざまなシステム ニーズを満たすために複数の公称比率で供給されます。RES21A は、デバイスの配置を 180° 回転させるだけで、ゲインを反転した構成で使用できます。この機能により、レイアウトの再利用がサポートされ、ディスクリート計測機器や差動アンプの実装などのアプリケーションで柔軟性が向上します。

RES21A シリーズは高い比率マッチング精度を特長としており、各分割器の測定比率は公称値の ±0.05% (±500ppm) 以内です。この精度は温度範囲全体にわたって維持され、最大比ドリフトはわずか ± 2ppm/℃です。さらに、デバイスのバイアスされた長期安定性は、徹底的な特性評価によって証明されています。

RES21A は、-40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されています。このデバイスは 8 ピンの SOT-23-THIN パッケージで供給され、本体サイズは 2.9mm × 1.6mm です (本体サイズは公称値であり、ピンは含まれていません)。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
新規 RES21A-Q1 アクティブ 車載、10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク Functionally identical alternative available in automotive grade
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
新規 RES31A アクティブ 100kΩ 固定入力の低消費電力、マッチング薄膜抵抗分圧ネットワーク 100kΩ fixed input version
RES11A アクティブ 1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク 1kΩ fixed input version

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート RES21A マッチング済み、薄膜分割抵抗、10kΩ 入力 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

SMALL-AMP-DIP-EVM — 小型サイズ パッケージに封止したオペアンプの評価基板

SMALL-AMP-DIP-EVM は、多くの業界標準小型パッケージとの接続を迅速かつ簡単に実現できるため、小型パッケージのオペアンプを使用するプロトタイプ製作を迅速化できます。SMALL-AMP-DIP-EVM は、以下の 8 種類の小型パッケージ オプションをサポートしています。DPW-5 (X2SON)、DSG-8 (WSON)、DCN-8 (SOT)、DDF-8 (SOT)、RUG-10 (X2QFN)、RUC-14 (X2QFN)、RGY-14 (VQFN) and RTE-16 (WQFN)。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

RES11A, RES21A and RES31A TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLPM360B (485 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

RES21A PSpice Model

SLPM368.ZIP (40 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

RES21A SPICE Model

SLPM369.ZIP (4 KB) - TISpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

RES21A TINA-TI Reference Design

SLPM371 (469 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

RES21A TINA-TI SPICE Model

SLPM370.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RES-DIVIDER-CALC — Interactive tool to find the optimal thin-film resistor network for a precision voltage divider.

Finds the optimal TI thin-film resistor network to create a precision voltage divider, including series and parallel combinations.
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010962 — 自動試験装置 (ATE) 80V ディスクリート フローティング VI のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインには、4 象限のディスクリート フローティング電圧および電流 (VI) デザインが含まれています。電圧出力は ±40V および 0V ~ 80V の範囲をサポートし、500mA、10mA、10μA の 3 つの電流範囲があります。このデザインでは、印加電圧 (FV)、印加電流 (FI)、バッファ、アナログ帰還ループのあるギャング モードで動作します。このリファレンス デザインは 20 ビットの印加 D/A コンバータ (DAC) と 18 ビット、2 チャネルの A/D コンバータ (ADC) と高精度信号チェーンを搭載しており、キャリブレーション後の制御と測定で (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-010970 — 低ノイズで線形性の高いデジタル マルチメータとデータ収集用シグナル チェーンのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインのターゲット アプリケーションには、DC 信号の測定に超高精度を必要とするデジタル マルチメータ (DMM) が含まれます。このリファレンス デザインは、有効直線性を備えた高性能 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS127L21B を使用して、効果的な DC 精度を実現します。超低ドリフトの埋め込みツェナー リファレンスである REF81 は、シグナル チェーンのキャリブレーションを実施し、ゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ