JAJSXQ7 December 2025 DLP3940S-Q1
ADVANCE INFORMATION
DMD は空間光変調器であり、照射用光源から受け入れた光を 2 方向のいずれかに反射します。主な方向は、プロジェクションまたは集光光学系です。各アプリケーションは、主にシステムの光学アーキテクチャと、DLPC231S-Q1 コントローラプが受け入れるデータ形式の違いで派生するものです。サイド照度の高い DMD の高傾斜ピクセルにより、輝度性能が向上し、厚さに制約のあるアプリケーション向けにシステムのフットプリントを小型化できます。DLP3940S-Q1 を使用した代表的なアプリケーションとして、ヘッドアップ ディスプレイシステムなどの車載用アプリケーションがあります。
DMD のパワーアップ / パワーダウン シーケンシングは、TPS99002S-Q1 によって厳密に制御されます。パワーアップとパワーダウンの仕様については、セクション 8 を参照してください。信頼性の高い動作を保証するために、DLP3940S-Q1 DMD は常に、DLPC231S-Q1 コントローラおよび TPS99002S-Q1 PMIC とともに使用する必要があります。