データシート
DLP3940S-Q1
- 車載アプリケーション認定済み –
- DMD アレイの動作温度範囲:-40℃~105℃
-
機能安全品質管理
- ASIL-B までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- DLP3940S-Q1 車載用チップセットには以下のものが含まれます。
- DLP3940S-Q1 DMD
- DLPC231S-Q1:DMD コントローラ
- TPS99002S-Q1 システム管理および照明コントローラ
- 対角 0.39 インチ (0.99cm) のマイクロミラー アレイ
- 1080p FHD (1920 × 1080 ディスプレイ解像度 (120Hz)
- 4.5µm のマイクロミラーピッチ
- マイクロミラー傾斜角:±14.5° (平面に対して)
- サイド照明
- LED またはレーザー照明に対応可能
- 最大 600MHz SubLVDS DMD インターフェイスによる低い消費電力と放射妨害
- 上限や下限の温度でも 10kHz の DMD リフレッシュ レートを維持
- DMD メモリ セルの内蔵セルフ テスト (BIST)
DLP3940S-Q1 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御型の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、明るい 1080p FHD を実現して、高性能、高解像度拡張現実ヘッドアップ ディスプレイ (HUD) を達成します。16:9 のアスペクト比によって非常に大きいアスペクト比の設計に対応可能であり、また、高解像度により HUD アプリケーションで網膜に匹敵する解像度のディスプレイを実現します。DLP3940S-Q1 では、光学スループットと解像度のバランスが得られるため、広い視野角と大きなドライバ アイ ボックスを実現し、ユーザー体験を向上させることができます。このチップセットを LED またはレーザーおよび光学システムと組み合わせることにより、125% NTSC の深い飽和色、15,000cd/m2 を超える高い輝度、5000:1 を超える高いダイナミック調光比、太陽光負荷に対する高い耐性を実現できます。DLP3940S-Q1 車載用 DMD マイクロミラー アレイは、高効率でより小型の光学エンジン設計が可能な側面照明用に構成されています。システム コストを最適化するため、DLP3940S-Q1 デバイスはパネル パッケージで供給されます。このパッケージは、DMD アレイへの熱抵抗が小さいため、効率的なサーマル ソリューションを実現できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DLP3940S-Q1 0.39 インチ (0.99cm) 1080p FHD 車載対応ディスプレイ アプリケーション向け、デジタル マイクロミラー デバイス データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/12/16 |
| EVM ユーザー ガイド (英語) | DLP3940S-Q1 Evaluation Module | PDF | HTML | 2026/10/19 | |||
| 製品概要 | DLP3940S-Q1: Bringing Full-HD Resolution to Automotive Projection Displays | PDF | HTML | 2025/11/18 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
3D DMD の機械的ジオメトリ
DLP-FSC-2519364-3D-DMD — DLP394x/DLP394xS-Q1 DMD with FSC package (series 323) 3D-CAD geometry
This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
計算ツール
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
設計ツール
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
DMD マウント設計
DLP-SERIES-323-MOUNTING — Series 323 DMD mounting and electrical interconnect information
This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 323 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
光学設計
DLP-DLP39XX-PGU-OPT-DES — PGU Optical design for the 0.39" DMD for HUD (.zip)
PGU Optical design (zemax) for an augmented reality head-up display based on the 0.39 DMD with 4.5um side illumination pixel.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UNKNOWN (FSC) | 154 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。