JAJT259 march 2023 ISOUSB211
絶縁型 OTG モジュール (B デバイス) に接続された ID ピンはフローティング状態であり、ISO6721 の逆方向チャネルを経由して High として送信されます。OTG モジュールは VBUSON のステータスを Low に維持し、接続されているホストは電源を内蔵しているため、スイッチの状態をオフに維持します。ホストに内蔵電源が供給されると、接続が確立されてからすぐに V2OK は High になり、USB2.0 規格に準拠してプルアップが開始されます。