JAJT322 May   2024 ADS8900B , OPA2320

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2電圧リファレンスが ADC ノイズに及ぼす影響
  4. 3電圧リファレンスが THD に及ぼす影響
  5. 4電圧リファレンスのノイズと THD が ENOB に与える影響
  6. 5電圧リファレンスのノイズがノイズ フリー分解能に与える影響
  7. 6まとめ

まとめ

ADC は何千ものアプリケーションやテクノロジーで使用されているため、常に高い精度や正確性を実現する必要があります。高度な X 線システムを設計する場合でも、非常に精度の高いバッテリ テスト回路を設計する場合でも、あるいはその他、革新的な回路であっても、ADC シグナル チェーンの精度と正確性を向上させるには、電圧リファレンスを注意深く選択して実装することが不可欠です。ADC の ENOB とノイズ フリーの分解能を向上させることで、より高度で多様なシグナル チェーンの実装を可能にします。