JAJT467 April 2025 LM5066I
表 1 に、エネルギー メーター アプリケーションで使用される 3 つの電流センシング テクノロジーの性能上の利点と課題、およびコストとの対比を示します。電流トランスは、ダイナミック レンジが広く、耐久性が高く、挿入インピーダンスが低い (非侵襲的電流測定) [4]ため、最も一般的なセンサです。ただし、これらのコンデンサのコストは、すべての電流センシング技術の中で最大に達する可能性が高くなります。シャント抵抗 (シャント) は、磁気耐性、サイズの小型化、コストの削減という特長から、非常に魅力的です。ただし、熱自己発熱[5]により絶縁が不足し、大電流では精度が低下します。
Rogowski コイルは他の 2 つのセンサに代わる興味深い代替品であり、特にプリント基板 (PCB) コイルとバルク Rogowski コイル[6]を検討する場合に、最小コストのオプションになります。
| センサの種類 | 変流器 | Rogowski コイル | シャント |
|---|---|---|---|
| ブロック図 |
|
|
|
| 伝達関数 | |||
| 利点 |
|
|
|
| 課題 |
|
|
|
| コスト | $0.21 以上 (シールドなし) $0.26 以上 (シールドあり) |
一部のPCB コイルは $0.10 未満 バックル コイルは $0.10 以上 |
$0.10 以上 (マンガン) |
PCB Rogowski コイルは、低コストで柔軟な設置が可能であるため、低コストの電力量計アプリケーション[7]、[8]に最適です。PCB Rogowski ベースのメーター設計の利点と課題、また地域の計量規格に準拠しながら、実現可能な限り低いコストを実現するためにシグナル チェーンを最適化する方法を分析してみましょう。