JAJU403D January 2016 – August 2024
図 3-4 に、スイッチ S1 がオン状態の場合のパワーオン シーケンスと負荷機能を示します。
基板に電力を供給した後、PTC RT1 経由で出力電解コンデンサを充電することで VDCBUS を高めることができるため、充電電流を制限できます。その後、VDCBUS が Vbias を生成するのに十分な電圧になると、バイアス電源が動作を開始します。S1 がオン状態であれば、突入電流遅延時間後に PFC コントローラ UCC28180 に 15V から電源が供給され、PFC コンバータが動作を開始します。この波形は、PFC をステップバイステップ (1.3Arms、5.4Arms、7.5Arms、9.5Arms、10.6Arms) で負荷を印加したときの DCBUS の電圧降下も示しています。
PFC に負荷を印加すると、電圧降下が発生します。
チャネル 1 は DC 出力電圧
チャネル 2 は AC 入力電圧
チャネル 3 は MOSFET のドレイン - ソース間電圧
チャネル 4 は AC 入力電流
図 3-4 パワーオン シーケンス