JAJU403D January   2016  – August 2024

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   参照情報
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 使用製品と主な利点
      1. 2.2.1 UCC28180 – PFC コントローラ
      2. 2.2.2 UCC27524 – デュアル ローサイド ゲート ドライバ
      3. 2.2.3 UCC28881 – 700V オフライン コンバータ
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 スイッチング周波数の選択
      2. 2.3.2 出力容量の計算
      3. 2.3.3 PFC チョーク インダクタの計算
      4. 2.3.4 スイッチング素子の選択
      5. 2.3.5 昇圧フォロワ制御回路
      6. 2.3.6 バイアス電源
      7. 2.3.7 オン / オフ スイッチ
      8. 2.3.8 熱設計
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
      1. 3.1.1 テスト条件
      2. 3.1.2 推奨機器
      3. 3.1.3 手順
    2. 3.2 テスト結果
      1. 3.2.1 性能データ
        1. 3.2.1.1 効率と iTHD
        2. 3.2.1.2 スタンバイ電力と出力電圧
      2. 3.2.2 性能曲線
        1. 3.2.2.1 効率曲線
        2. 3.2.2.2 電圧フォロワの性能
      3. 3.2.3 機能波形
        1. 3.2.3.1 パワーオン シーケンス
        2. 3.2.3.2 突入電流保護
        3. 3.2.3.3 スイッチング ノード
        4. 3.2.3.4 3.5kW、230VAC 時の波形
      4. 3.2.4 熱測定
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
  11. 5ドキュメントのサポート
  12. 6商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

スイッチング周波数の選択

UCC28180 のスイッチング周波数は、FREQ ピンと GND の間に 1 つの抵抗を接続することでユーザーがプログラムできます。

このデザインでは、45kHz のスイッチング周波数を使用します。スイッチング周波数をプログラムするために適切な抵抗値を計算するには、式 1 を使用します。

式 1. TIDA-00779

ここで

  • fTYP、RTYP、RINT は、UCC28180 制御ロジックに基づきコントローラ内部で固定される定数
  • fTYP = 65kHz
  • RTYP = 32.7kΩ
  • RINT = 1MΩ

式 2 にこれらの定数を適用すると、FREQ ピンと GND ピンの間に配置する必要のある適切な抵抗が得られます。

式 2. TIDA-00779

FREQ 抵抗の標準値は 47kΩ であるため、スイッチング周波数は 44kHz となります。