JAJU533A April 2018 – November 2024
TIDM-1010 ボードには次の機能があります。
TIDM-1010 BiSS-C に実装されているコネクタおよびこれらのコネクタの機能を 表 2-2 に示します。
| コネクタ | 説明 | TIDM-1010 で使用 |
|---|---|---|
| Abs-Enc-1 (J7) | BiSS-C および他の絶対エンコーダ | はい、LaunchPad サイト 2 |
| Abs-Enc-2 (J8) | BiSS-C および他の絶対エンコーダ | なし |
| Abs-Enc-2 Breakout (J10) | ジャンパを使用して、サイト 2 に 2 個の絶対エンコーダを配置 | なし |
| SinCos (J14) | SinCos エンコーダ | なし |
| リゾルバ (J14 と J15) | 15V 励起回路を搭載したリゾルバ インターフェイス | なし |
| PTO (J17) | パルス トレイン出力 | なし |
| J1、J3 と J4、J2 | BoosterPack コネクタ | あり |
| J6 | 5V DC 電源入力 | あり |
| J16 | 15V DC リゾルバ励起入力 | なし |
LaunchPad 開発キットの各サイトでのエンコーダ サポートを、図 2-8 に示します。
図 2-8 TIDM-1010 基板と BOOSTXL-POSMGR エンコーダのサポート提供された状態では、TIDM-1010 は LaunchPad サイト 2 と BOOSTXL-POSMGR のエンコーダ 1 接続を使用します。接続を、図 2-9 に示します。TIDM-1010 BoosterPack の完全な回路図は、BOOSTXL-POSMGR プロダクト ページからダウンロードできます。