JAJU590B august 2018 – april 2023
CC1352 デバイスは、コマンド・ライン・インターフェイス (CLI) UART ポートを介して IWR6843 デバイスを構成します。構成が完了すると、IWR6843 は、別のデータ UART ポートを経由して CC1352 にレーダー・データを連続的に送信し始めます。次に、CC1352 は IWR6843 からのデータを解析し、パケット化して、データ・パッケージを無線でコレクタ・ノードに常時送信します。図 2-3 は、IWR6843 UART 通信のブロック図です。
図 2-3 IWR6843 UART 通信