JAJU590B august   2018  – april 2023

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   デザイン・イメージ
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 ミリ波センサ
        1. 2.2.1.1 ミリ波センサの人数計測
        2. 2.2.1.2 IWR6843 UART 通信
          1. 2.2.1.2.1 IWR6843 フレーム出力
          2. 2.2.1.2.2 IWR6843 フレーム・ヘッダー
          3. 2.2.1.2.3 TLV 要素
      2. 2.2.2 電源設計
      3. 2.2.3 ワイヤレス・ネットワークのデザイン
      4. 2.2.4 CC1352 ソフトウェア・デザイン
        1. 2.2.4.1 コレクタ・ノード
        2. 2.2.4.2 センサ・ノード
        3. 2.2.4.3 ミリ波センサ構成コマンド・リストの変更
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 IWR6843:シングルチップ 60~64GHz ミリ波センサ
      2. 2.3.2 CC1352R:SimpleLink 高性能デュアル・バンド・ワイヤレス・マイコン
      3. 2.3.3 IWR6843ISK と MMWAVEICBOOST:ミリ波 EVM
      4. 2.3.4 LAUNCHXL-CC1352R1:SimpleLink™ マルチバンド CC1352R ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア設定
      2. 3.1.2 ソフトウェア設定
        1. 3.1.2.1 CC1352 ファームウェアのロード
        2. 3.1.2.2 IWR6843 ファームウェアのロード
        3. 3.1.2.3 ファームウェアの起動
        4. 3.1.2.4 ファームウェアのビルド
        5. 3.1.2.5 コレクタ・データ出力の表示
        6. 3.1.2.6 ミリ波構成の変更
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト構成
        1. 3.2.1.1 人数計測のセットアップ
        2. 3.2.1.2 消費電力
        3. 3.2.1.3 ワイヤレス RF 範囲
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 人数計測のテスト結果
        2. 3.2.2.2 電源の特性測定
        3. 3.2.2.3 ワイヤレス RF 範囲の結果
  10. 4設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー・ファイル
    6. 4.6 組立図面
  11. 5ソフトウェア・ファイル
  12. 6関連資料
  13. 7商標
  14. 8著者について
  15. 9改訂履歴

ファームウェアの起動

以下の手順に従って、センサ・ノードとコレクタ・ノードでファームウェアを起動します。センサ・ノードのハードウェアのセットアップ手順については、セクション 3.1.1 を参照してください。

  1. 最初に USB 電源を使用してコレクタ・ノード (CC1352 のみ) の電源を投入し、赤色の LED 「Red:DIO6」がオンになるまで待ちます。
  2. 5.0V 電源を使用して、センサ・ノード (IWR6843 ボード + CC1352) に電源を投入します
  3. MMWAVEICBOOST ボードの SW2 (NRST) ボタンを押して、センサ・ノードをリセットします (図 3-11 を参照)。
  4. 「BTN-2 DIO14」 (コレクタ・ノード上) を押して、ノードがネットワークに参加できるようにします。ネットワークが開かれていることを示すため、コレクタ・ノード上で、「Red:DIO6」 LED が点滅している必要があります。
  5. センサがネットワークに参加すると、赤い LED が点灯します。
  6. 「BTN-2 DIO14」 (コレクタ・ノード上) を押して、新しいノードがネットワークに参加できないようにします。
  7. センサ・ノードがネットワークに参加し、IWR6843 デバイスの電源がオンになるまで 20 秒待機すると、CC1352 デバイスは mmWave を構成して起動します。
  8. センサ・ノードとコレクタ・ノードの両方で、「Green:DIO7」 LED が、ノード間の送信が成功するたびに点滅します。

GUID-8F4A1E9D-480E-4B43-9A9B-3648AA5ACAF3-low.gif 図 3-11 LED とボタンの位置