JAJU847B april 2021 – april 2023
このリファレンス・デザインは、テキサス・インスツルメンツの GaN と C2000 を使用した 4kW の単相 CCM トーテム・ポール・ブリッジレス PFC、非絶縁型電流センシング、絶縁型駆動、差動電圧センシング、絶縁型 FSI 通信ポートを示します。
パラメータ | 仕様 |
---|---|
入力電圧 | 200V~-277V |
入力電流 | 20ARMS 最大 |
出力電圧 | 400VDC |
出力電流 | 10A 最大 |
定格電力 | 単相 200VRMS で 4kW |
電流 THD | 230VRMS 定格負荷で 2% 未満 |
PFC インダクタ | 480µH |
出力容量 | 680µF × 4 |