JAJU847B april 2021 – april 2023
UCC21222 は、プログラミング可能なデッドタイムを備えた絶縁型デュアル・チャネル・ゲート・ドライバです。ピーク電流はソース 4A、シンク 6A で、パワー MOSFET、IGBT、GaN トランジスタを駆動するように設計されています。
UCC21222 デバイスは、2 つのローサイド・ドライバ、2 つのハイサイド・ドライバ、または 1 つのハーフ・ブリッジ・ドライバとして構成可能です。5ns の遅延マッチング性能により、内部貫通電流のリスクを伴わずに、2 つの出力を並列化して 2 倍の駆動力で重負荷条件に対応できます。
入力側は、3.0kV RMS の絶縁バリアによって 2 つの出力ドライバと分離されており、同相過渡耐性 (CMTI) は 100V/ns 以上です。
抵抗によるデッドタイムのプログラミングが可能なため、システムの制約に合わせてデッドタイムを調整することにより、効率を高め、出力のオーバーラップを防止できます。その他の保護機能:DIS を High に設定した場合に 2 つの出力を同時にシャットダウンするディセーブル機能、5ns 未満の入力過渡を除去する内蔵グリッチ除去フィルタ、入力 / 出力ピンでの 200ns にわたる最大 -2V のスパイクに対応する負電圧処理機能があります。すべての電源が UVLO 機能を備えています。