JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
INA180、INA2180、INA4180 (INAx180) は、ローサイドとハイサイドの両方の構成で使用される 26V 同相電流センシング・アンプです。この特別に設計された電流センシング・アンプは、電流センシング抵抗の両端に発生する電圧 (デバイスに電力を供給する電源電圧をはるかに上回る同相電圧) を正確に測定します。電流は最大 26V の入力電圧レール上で測定でき、デバイスには最小 2.7V の電源電圧から電力を供給できます。