JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
TLV62568 は、高効率の同期整流降圧型コンバータです。このデバイスは、ピーク電流制御方式に基づく適応型オフ時間機能を使用して動作します。このデバイスは通常、中~重負荷電流時には周波数 1.5MHz のパルス幅変調 (PWM) 方式で動作します。VIN/VOUT の比率に基づいて、簡単な回路を使用してローサイド MOSFET に必要なオフ時間を設定します。入力電圧、出力電圧、負荷電流の変動に関係なく、スイッチング周波数は比較的一定に保たれます。