JAJU928 March 2024 LMX1204
図 3-3 に、 12.8GHz における 1 つの出力でのクロック性能と、標準的な SMA100B 信号ジェネレータとの比較を示します。1MHz オフセットまでは、カスケード接続した LMX1204 について、位相ノイズ性能の顕著な劣化はありません。その後、高い周波数オフセットでの劣化は、カスケード接続デバイスの熱ノイズフロアが大きくなることに起因します。