JAJU928 March 2024 LMX1204
LMX1204 は、1:4 のクロック分配チップです。LMX1204 は最大 12.8GHz のクロック周波数をサポートし、追加ジッタが非常に小さくなっています。すべてのクロック出力は同期しています。4 つの高周波数出力に加えて、FPGA のクロック供給に適した低周波数 LOGICLK が追加されています。各出力には、JESD204B デジタル インターフェイスを使用するデータ コンバータとともに動作するための、低周波数 SysRef 出力が付属しています。SysRef 信号は、内部で生成するか、または、入力として受け取ったものを出力へ再クロックすることもできます。クロック入力で入力分周または逓倍を行うオプションもあります。