JAJU982 March 2025
OPA192IDBVT は、レール ツー レールの入出力、低いオフセット (±5µV、標準値)、低いオフセット ドリフト (±0.2µV/℃、標準値)、10MHz の帯域幅などの優れた DC 精度と AC 性能を備えています。このようなアンプは、ターゲット信号を較正するための、高精度の定電流 (CC) ループ制御電圧を提供します。電源レールまでの差動入力電圧範囲、大きな出力電流(±6mA)、1nFまでの大きな容量性負荷の駆動能力、高いスルー レート(20V/µs)など独自の特長から、OPA192 は高電圧の産業アプリケーション向けの、堅牢で高性能なオペ アンプです。
重要な特長: