JAJU982 March 2025
このリファレンス設計は、出力電圧を柔軟に調整可能な低ノイズ 2 象限リニア電源を特長としています。効率を向上させるため、電圧トラッキング構成に LM5146 降圧コンバータを使用するトラッキング プリレギュレータを実装して、別々の 2 象限線形電力段のヘッドルームを最小限に抑えています。
INA818 を使用する高精度の電流センスを実装しており、LM358 を使用して出力電圧を測定します。電流と電圧のセンス信号は、パワー MOSFET のゲート電圧を制御するアナログ帰還ループに供給されます。出力電流と電圧を設定するために、14 ビット、2 チャネルの DAC である DAC70502 を使用しています。DAC は、USB2ANY アダプタを使用してプログラムされます。