JAJU982 March   2025

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 DAC70502:デュアル チャネル、1-LSB INL、14 ビット、SPI 電圧出力 D/A コンバータ (DAC)
      2. 2.3.2 INA818:35µV オフセット、8nV/√Hz ノイズ、低消費電力、高精度計測アンプ
      3. 2.3.3 OPA192:高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペ アンプ
      4. 2.3.4 LM5146:デューティ サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 定電流制御設計
    2. 3.2 定電流および電圧シミュレーション
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
    2. 4.2 ソフトウェア要件
    3. 4.3 テスト設定
      1. 4.3.1 定電流テスト設定
      2. 4.3.2 定電圧テスト設定
    4. 4.4 テスト結果
      1. 4.4.1 電流制御の精度
      2. 4.4.2 電圧制御の精度
      3. 4.4.3 CC、CV 変換
      4. 4.4.4 定電流過渡応答
      5. 4.4.5 定電圧過渡応答
      6. 4.4.6 回路短絡時の電圧リップル
      7. 4.4.7 DC/DC 出力のトラッキング
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

DAC70502:デュアル チャネル、1-LSB INL、14 ビット、SPI 電圧出力 D/A コンバータ (DAC)

DAC70502 デバイスは 1LSB 未満の線形性を実現しています。高精度かつパッケージが小型であるため、DAC70502 はゲインおよびオフセット較正、電流または電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。これらのデバイスには 2.5V、5ppm/℃の基準電源が内蔵されており、1.25V、2.5V、5V のフルスケール出力電圧範囲を実現します。

DAC70502 のデジタル インターフェイスは、SPI2C ピンを使用して SPI または I2C モードに構成できます。SPI モードの場合、DAC0502 は最高 50MHz のクロック レートで動作する汎用 3 線式シリアル インターフェイスを使用します。I2C モードでは、DAC70502 は標準 (100kbps)、高速 (400kbps)、高速プラス (1.0Mbps) の各モードで動作します。

重要な特長:

  • 16 ビット性能:1-LSB INL および DNL (最大値)
  • シリアル インターフェイスをピンで選択可能
    • 3 線式、SPI 互換の最大 50MHz
    • 2 線式、I2C 互換
  • 低消費電力:チャネルあたり 1mA (5.5V 時)