JAJU993 July 2025
TMS320F280013x (F280013x) は、パワー エレクトロニクスの効率を高めるために設計されたスケーラブルな超低レイテンシ デバイスである C2000™ リアルタイム マイクロコントローラ ファミリの製品です。
リアルタイム制御サブシステムは、テキサス インスツルメンツの 32 ビット C28x DSP コアをベースにしており、オンチップ フラッシュまたは 静的ランダム アクセス メモリ (SRAM) から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 120MHz の信号処理性能を発揮します。C28x CPU は、三角関数算術演算ユニット (TMU) によってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる重要なアルゴリズムを高速化します。F280013x は最大 256KB (128KW) のフラッシュ メモリをサポートしています。最大 36KB (18KW) のオンチップ SRAM も利用でき、フラッシュ メモリを補完できます。
F280013x リアルタイム マイクロコントローラ (MCU) に内蔵された高性能アナログ ブロックは、このクラス最高のリアルタイム シグナル チェーン性能を提供するために、処理およびパルス幅変調 (PWM) ユニットと密結合されています。
14 の PWM チャネルにより、3 相インバータから力率補正とその他の先進マルチレベル電源トポロジまで、各種出力段を制御できます。パネルとストリング ラインの電圧と電流を使用して最大電力点 (MPP) の計算と追跡を行い、TMS320F2800137 を使用すると、ADC チャネルから 40μs ごとに読み込むように設定した内部の A/D コンバータ (ADC) を利用して、さまざまなアナログ信号からデータを迅速に収集できます。120MHz で動作するため、高速な変換と計算を行い、効率的な 最大電力点追従 (MPPT) の実行が可能で、それに応じてコンバータのデューティ サイクルを調整できます。コンパレータ サブシステム (CMPSS) は、過電圧、過電流、過熱からコンバータを高速に保護するためにも使用されます。
4 つのスイッチ用 PWM を生成するには、拡張パルス幅変調器 (ePWM) を使用します。高分解能パルス幅変調器 (HRPWM) を使用すると、AFE031 用の 3 レベル信号を生成できます。この信号は、プログラマブル ロジック コントローラ (PLC) 送信機能に使用できます。内部 ADC を使用して 300kHz で RX 信号をサンプリングし、PLC 信号を受信します。FSK デコードライブラリ (C2000 Wareの一部) を使用して、サンプリングされた信号をデコードします。
ユーザーにフィードバックを提供するために、マイコンによって制御されるステータス インジケータも設計に含まれています。