JAJU993 July 2025
図 2-1 は、このリファレンス デザインのブロック図を示します。1 次側は電圧と電流のセンシング機能を必要とします。TLV9062 デバイスは電圧ループの入力電圧を検出し、INA185 を使用して入力電流を検出し電流ループを実行します。
TMDSCNCD2800137 の制御カードはデジタル制御をサポートし、両側で UCC27288 および UCC23513 デバイスをゲート ドライバとして使用します。このアーキテクチャには、4 個の Si MOSFET、共振コンデンサ、共振インダクタ、1 個のトランスを使用した 2 つのハーフブリッジがあります。