JAJU993 July 2025
設計を順方向モードと逆方向モードのどちらで動作させても、この設計は入力電流をセンスし、定電流ループを実行する必要があります。1 次側電流を検出する必要があります。システムは両方向で動作する必要があるため、入力電流の方向には 2 つの方向があります。
図 3-8 に、1 次側電流センシング回路を示します。INA181 は双方向電流を検知するために使用されます。ローサイドに配置された 1mΩ サンプリング抵抗を選択します (電流は 20A 未満)。これは、同相電圧の制限が -0.2V ~ 26V であることを意味します。