JAJU995 July   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 用語
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1  TMS320F2800137
      2. 2.3.2  LMG3651R025
      3. 2.3.3  LMG2650
      4. 2.3.4  TMCS1126
      5. 2.3.5  ISO6721
      6. 2.3.6  UCC28881
      7. 2.3.7  UCC27712
      8. 2.3.8  TPS562206
      9. 2.3.9  TLV9062
      10. 2.3.10 TLV74033
  9. 3システム設計理論
    1. 3.1 トーテムポール PFC
      1. 3.1.1 インダクタの定格
      2. 3.1.2 AC 電圧センシング
      3. 3.1.3 DC リンク電圧検出
      4. 3.1.4 AC 電流センシング
      5. 3.1.5 DC リンク コンデンサの定格
    2. 3.2 3 相 PMSM 駆動
      1. 3.2.1 PM 同期モーターの磁界方向制御
        1. 3.2.1.1 空間ベクトルの定義と投影
        2. 3.2.1.2 クラーク変換
        3. 3.2.1.3 パーク変換
        4. 3.2.1.4 AC モーターの FOC 基本方式
        5. 3.2.1.5 回転子フラックスの位置
      2. 3.2.2 PM 同期モーターのセンサレス制御
        1. 3.2.2.1 位相ロック ループを備えた拡張スライディング モード オブザーバ
          1. 3.2.2.1.1 IPMSM の数学モデルと FOC 構造
          2. 3.2.2.1.2 IPMSM 向け ESMO の設計
          3. 3.2.2.1.3 PLL による回転子位置および速度の推定
      3. 3.2.3 モーター駆動のハードウェア要件
        1. 3.2.3.1 3 シャントによる電流検出
        2. 3.2.3.2 モーター電圧帰還
  10. 4ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 ハードウェア ボードの概要
      2. 4.1.2 テスト条件
      3. 4.1.3 ボードの検証に必要なテスト機器
    2. 4.2 テスト設定
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 機能波形
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 部品表 (BOM)
      3. 5.1.3 Altium プロジェクト
      4. 5.1.4 ガーバー ファイル
      5. 5.1.5 PCB レイアウトに関する推奨事項
    2. 5.2 ツール
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について

空間ベクトルの定義と投影

AC モーターの 3 相電圧、電流、フラックスは、複素空間ベクトルとして解析できます。電流の場合、空間ベクトルは次のように定義できます。

  • iaibic を固定子相の瞬時電流とすると、複素固定子電流ベクトルは 式 22 で定義されます。
    式 22. i ¯ s = i a + α i b + α 2 i c

    ここで、

    • α = e j 2 3 π and α 2 = e j 4 3 π represent the spatial operators

図 3-6 に、固定子電流の複素空間ベクトルを示します。

TIDA-010282 (a、b、c) フレームにおける固定子電流空間ベクトルと成分図 3-6 (a、b、c) フレームにおける固定子電流空間ベクトルと成分

図 3-6 では、a、b、c は 3 相座標系の軸になります。この電流空間ベクトルは 3 相正弦波系を表しています。これはまだ 2 時不変の座標系に変換する必要があります。この変換は、次の 2 つのステップに分けることができます。

  • 式 23. (a, b)(α,β)
    (クラーク変換) は時変 2 座標系を出力します。
  • 式 24. α,β(d, q)
    (パーク変換) は時不変 2 座標系を出力します。