JAJU995 July 2025
この ISO6721 デバイスは、UL 1577 準拠で最高 3000VRMS (D パッケージ) の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーション用に設計された、高性能なデュアル チャネル デジタル アイソレータです。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。ISO672xB デバイスは、高い電磁耐性と低電力消費を実現しながら、CMOS または低電圧 CMOS (LVCMOS) デジタル I/O を絶縁し、低いエミッションを提供します。各絶縁チャネルは、 テキサス・インスツルメンツの二酸化ケイ素 (SiO2) の二重容量性絶縁バリアで分離された、ロジック入力および出力バッファを備えています。この ISO6720B デバイスには 2 つの絶縁チャネルがあり、どちらのチャネルも同一方向です。ISO6721B デバイスは、2 つの絶縁チャネル (各方向に 1 チャネル) を備えています。これらのデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、UART、SPI、RS-485、RS-232、CAN などのデータ バスのノイズ電流によって敏感な回路が損傷を受けることを防止できます。