JAJUA03 September 2025
TMF00XX デバイスは、FRAM 不揮発性メモリにデータを保存するため、SDQ™ シングルワイヤ インターフェイスを介して円滑にデータ転送を行います。このデバイスは、最大速度 15.4kbps (標準) および 90kbps (オーバードライブ) をサポートしています。各デバイスには、工場出荷時にプログラミングされた、アドレッシングと識別のために使用される 64 ビットの固有識別番号が組み込まれています。データ通信と電力供給は、SDQ ラインと GND を介して行われます。TMF008、TMF0020、および TMF0064 メモリは、それぞれ 30、80、253 のメモリ ページで構成されており、各ページには 32 バイトを格納します。データは、メモリにコピーされる前に、検証のために 32 バイトのスクラッチパッドに書き込まれます。隣接する 8 ページの (TMF0008 デバイスでは 4 ページ) の各セット は単一のメモリ ブロックを構成し、書き込み保護またはエミュレート EPROM モード用に構成できます。
| EVM | デバイス | 説明 |
|---|---|---|
| TMF0008EVM | TMF0008 | 8Kb シリアル FRAM、SDQ インターフェイス搭載 |
| TMF0020EVM | TMF0020 | 20Kb シリアル FRAM、SDQ インターフェイス搭載 |
| TMF0064EVM | TMF0064 | 64Kb シリアル FRAM、SDQ インターフェイス搭載 |