JAJUA03 September 2025
表 4-1 に、TMF0008EVM の部品表を示します。
t リファレンス | 数量 | 部品番号 | メーカー | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | CGA1A2X7R1E102K030BA | TDK | コンデンサ、セラミック、1,000pF、25V、±10%、X7R、AEC-Q200 グレード 1、0201 |
| C2 | 1 | CL03A474KQ3NNNC | Samsung Electro-Mechanics | コンデンサ、セラミック、0.47μF、6.3V、± 10%、X5R、0201 |
| C3、C4 | 2 | LMK063BJ224MP-F | Taiyo Yuden | コンデンサ、セラミック、0.22μF、10V、± 20%、X5R、0201 |
C5、C6、C7、C12、C13、C15 | 6 | GRM033R61E104KE14J | MuRata | コンデンサ、セラミック、0.1μF、25V、± 10%、X5R、0201 |
| C8、C9 | 2 | GJM0335C1E100JB01D | MuRata | コンデンサ、セラミック、10pF、25V、± 5%、C0G/NP0、0201 |
| C10、C16、C17 | 3 | CL03A105MP3NSNC | Samsung Electro-Mechanics | コンデンサ、セラミック、1μF、10V、± 20%、X5R、0201 |
| C11、C14 | 2 | TPSA106M010R1800 | AVX | コンデンサ、タンタル、10μF、10V、± 20%、1.8Ω、SMD |
| C19、C20 | 2 | GRM2165C2A103JA01D | Murata (村田製作所) | 汎用チップ マルチレイヤ セラミック コンデンサ、0805、10,000pF、C0G、30ppm/℃、5%、100V |
| D1 | 1 | CLVBA-FKA-CAEDH8BBB7A363 | Cree | LED、RGB、SMD |
| J1 | 1 | 48037-1000 | Molex | コネクタ、プラグ、USB タイプ A、R/A、トップ マウント SMT |
| J2 | 1 | SSQ-103-03-T-S | Samtec | コネクタ ソケット ストリップ SKT 3 ポジション 2.54mm はんだ付け ST スルーホール |
| J4 | 1 | M50-3630342R | Harwin | コネクタ ヘッダ表面マウント 3 ポジション 0.050 インチ (1.27mm) |
| LBL1 | 1 | THT-14-423-10 | Brady | 熱転写プリンタブル ラベル、幅 0.650 インチ x 高さ 0.200 インチ、ロールあたり 10,000 |
| R1、R3 | 2 | RC0201FR-07300RL | Yageo America | RES、 300、1%、0.05W、0201 |
| R2 | 1 | RC0201JR-07620RL | Yageo America | RES、 620、5%、0.05W、0201 |
| R7 | 1 | RC0201JR-071K5L | Yageo America | RES、1.5k、5%、0.05W、0201 |
| R8 | 1 | RC0201FR-07100RL | Yageo America | RES、 100、1%、0.05W、0201 |
| R9 | 1 | RC0201FR-071ML | Yageo America | RES、1.00M、1%、0.05W、0201 |
| R10 | 1 | RC0201JR-0747KL | Yageo America | RES、47k、5%、0.05W、0201 |
| R11、R12 | 2 | RC0201JR-0727RL | Yageo America | RES、 27、5%、0.05W、0201 |
| R13 | 1 | PNM0402E5000BST1 | Vishay Thin Film | RES、 500、0.1%、0.05W、0402 |
| R14 | 1 | MCS0402MD1002BE100 | Vishay/Beyschlag | RES、10.0k、0.1%、0.1W、AEC-Q200 グレード 0、0402 |
| R15、R18 | 2 | RT0402BRD0710KL | Yageo America | RES、10.0k、0.1%、0625W、0402 |
| R19 | 1 | CRCW04021M00JNED | Vishay-Dale | RES、1.0M、5%、0.063W、AEC-Q200 グレード 0、0402 |
| S1 | 1 | B3U-3000P | Omron Electronic Components | スイッチ、単極単投ノーマル オープン、オフ モメンタリ、0.05A、12VDC、SMT |
| SH_J4 | 1 | M50-1900005 | Harwin | 接続シャント 1.27mm (黒) |
| TP1 | 1 | 5000 | Keystone | テスト ポイント、ミニチュア、赤色、TH |
| TP2、TP3 | 2 | 5001 | Keystone | テスト ポイント、ミニチュア、黒色、TH |
| U1 | 1 | TMF0008 DRS | テキサス・インスツルメンツ | 8k ビット シリアル FRAM、SDQ インターフェイス搭載 |
| U3 | 1 | TPS73633DBVT | テキサス・インスツルメンツ | シングル出力低ノイズ LDO、400mA、固定 3.3V 出力、1.7 ~ 5.5V 入力、逆電流保護付き、5 ピン SOT-23 (DBV) 、–40 ~ 85℃、グリーン (RoHS 準拠、Sb/Br フリー) |
| U4 | 1 | MSP430F5509IRGZR | テキサス・インスツルメンツ | ミックスド シグナル マイコン、RGZ0048A (VQFN-48) |
| U5 | 1 | ISO1541QDRQ1 | テキサス・インスツルメンツ | ローパワー双方向 I2C アイソレータ、D0008B (SOIC-8) |
| U7 | 1 | TPD2E001DRST-NM | テキサス・インスツルメンツ | 高速データ インターフェイス対応、2 チャネル、–40 ~ +85℃、6 ピン SON (DRS) 、グリーン (RoHS と Sb/Br フリー) 、低静電容量 ± 15kV ESD 保護アレイ |
| Y1 | 1 | ABM3B-24.000MHZ-10-1-U-T | Abracon Corporation | クリスタル、24MHz、10pF、SMD |