JAJUA03 September 2025
TMF0008EVM シルクスクリーン (上面) から TMF0008EVM 銅部 (上面) までは PCB の上層を示します。これらの層は、TMF0008EVM からのものです。TMF00XX EVM の他のバリエーションも同様です。
図 5-3 TMF0008EVM はんだマスク (上面)
図 5-4 TMF0008EVM 銅部 (上面)TMF0008EVM シルクスクリーン (底面) から TMF0008EVM 銅部 (底面) までは PCB の下層を示します。これらの層は、TMF0008EVM からのものです。TMF EVM の他のバリエーションも同様です。
図 5-5 TMF0008EVM シルクスクリーン (底面)
図 5-6 TMF0008EVM はんだマスク (底面)
図 5-7 TMF0008EVM 銅部 (底面)