JAJUA21 October 2025
パラレル LDO チャネルのサーマル保護性能は、各 LDO がサーマル シャットダウンを開始して終了する際 (オフ/オン時) に、VLOAD に階段状の変化を示します。パラレル LDO チャネルの消費電力が解消されるまで、サーマル保護は繰り返し動作します。図 3-48 は、LDO 全体で大きな消費電力が発生している場合でも、サーマル保護回路が意図したとおりに機能していることを示しています。
| VERR = VERR1、VIN = 21V、IOUT = 1.2A |
| VIN = 21V、IOUT = 1.2A |
| VIN = 21V、IOUT = 900mA |