JAJUA21 October 2025
TPS7B7702-Q1 にはアナログ電流センスとデジタルのフォルト ピンの両方が搭載されており、各種のフォルト状況を完全に診断します。
電流センス電圧スケールは、関心のある出力電流範囲に基づいて選択されます。図 2-2 は、各フォルトを完全に診断できる推奨設定を示しています。本デバイスが電流制限モードに入る前は、出力電流センス電圧は実際の負荷電流に対して線形に比例します。サーマル シャットダウン (TSD) およびバッテリ短絡 (STB) 状態では、電流センス電圧は、『TPS7B770x-Q1 電流センス搭載、車載、シングルチャネル アンテナ / デュアルチャネル アンテナ LDO』 (TPS7B7702-Q1) データシートの電気的特性表で規定されたフォルト電圧レベルに設定されます。
図 2-2 電流センス出力の機能