JAJUA21 October   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 フォルト検出および保護
      2. 2.2.2 動作原理 - オペアンプを使用したパラレル LDO
      3. 2.2.3 動作原理 - バラスト抵抗を使用したパラレル LDO
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS7B7702-Q1 電流センス搭載、車載、デュアルチャネル アンテナ低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
      2. 2.3.2 OPAx388 車載対応、高精度、ゼロドリフト、ゼロクロスオーバー、真のレール ツー レール入出力のオペアンプ
      3. 2.3.3 LMV321A-Q1 車載対応低電圧レール ツー レール出力オペアンプ
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果 - オペアンプを使用したパラレル LDO
      1. 3.3.1 バッテリ短絡
      2. 3.3.2 負荷過渡応答
      3. 3.3.3 電流制限
      4. 3.3.4 スタートアップ
      5. 3.3.5 シャットダウン
      6. 3.3.6 ライン トランジェント
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 熱性能
      9. 3.3.9 サーマル制限保護
    4. 3.4 テスト結果 - バラスト抵抗を使用したパラレル LDO
      1. 3.4.1 バッテリ短絡
      2. 3.4.2 負荷過渡応答
      3. 3.4.3 電流制限
      4. 3.4.4 スタートアップ
      5. 3.4.5 ライン トランジェント
      6. 3.4.6 熱性能
      7. 3.4.7 サーマル制限保護
    5. 3.5 パラレル LDO 方式間の結果の比較
      1. 3.5.1 VLOAD と ILOAD との関係
      2. 3.5.2 PSRR
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

特長

  • 出力電流:最大 500mA
    • バラスト抵抗と 2 つの TPS7B7702-Q1 リニア レギュレータ チャネルを使用
  • 出力電流:スケーラブル
    • オペアンプを活用し、4 つの TPS7B7702-Q1 リニア レギュレータ チャネルを使用することにより、1.2A の供給能力を実証
  • 内蔵の保護機能と診断機能
  • 4.5 ~ 40V の広い入力電圧範囲と、45V のロード ダンプに対応
  • 外付け抵抗で電流制限を調整可能