JAJUA21 October   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 フォルト検出および保護
      2. 2.2.2 動作原理 - オペアンプを使用したパラレル LDO
      3. 2.2.3 動作原理 - バラスト抵抗を使用したパラレル LDO
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS7B7702-Q1 電流センス搭載、車載、デュアルチャネル アンテナ低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
      2. 2.3.2 OPAx388 車載対応、高精度、ゼロドリフト、ゼロクロスオーバー、真のレール ツー レール入出力のオペアンプ
      3. 2.3.3 LMV321A-Q1 車載対応低電圧レール ツー レール出力オペアンプ
  9. 3ハードウェア、テスト要件、およびテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト設定
    3. 3.3 テスト結果 - オペアンプを使用したパラレル LDO
      1. 3.3.1 バッテリ短絡
      2. 3.3.2 負荷過渡応答
      3. 3.3.3 電流制限
      4. 3.3.4 スタートアップ
      5. 3.3.5 シャットダウン
      6. 3.3.6 ライン トランジェント
      7. 3.3.7 PSRR
      8. 3.3.8 熱性能
      9. 3.3.9 サーマル制限保護
    4. 3.4 テスト結果 - バラスト抵抗を使用したパラレル LDO
      1. 3.4.1 バッテリ短絡
      2. 3.4.2 負荷過渡応答
      3. 3.4.3 電流制限
      4. 3.4.4 スタートアップ
      5. 3.4.5 ライン トランジェント
      6. 3.4.6 熱性能
      7. 3.4.7 サーマル制限保護
    5. 3.5 パラレル LDO 方式間の結果の比較
      1. 3.5.1 VLOAD と ILOAD との関係
      2. 3.5.2 PSRR
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 レイアウト プリント
    2. 4.2 ツール
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について

動作原理 - オペアンプを使用したパラレル LDO

このトポロジでは、各 LDO チャネルから引き込まれた負荷電流を検出し、その情報を使用して複数の LDO チャネルを並列接続します。この方式は可変出力 LDO にのみ適用できます。オペアンプを使用して LDO を並列接続する場合、1 次側 LDO と呼ばれる 1 つの LDO が全体の出力を制御します。並列接続された追加の各 LDO チャネルは、2 次側 LDO と呼ばれます。この構成では、アンプの出力が各 2 次側 LDO の帰還ピンに接続され、1 次側 LDO が出力全体を制御できます。この方法を使用すれば、任意の数の 2 次側 LDO を並列接続することができ、電流検出の精度が維持されている限り、利用可能な総電流は各 LDO の電流の総和となります。TPS7B770x-Q1 の電流検出には±8% の最悪条件下での許容誤差があり、この誤差により、最悪条件下で確実に引き出すことができる総電流の実用上の上限が設定されます。

オペアンプ回路の補償は、システムの安定性を維持する上できわめて重要です。このリファレンス デザインでは、オペアンプを単純な積分器として構成しています。オペアンプと FB ピンの間には絶縁抵抗 (RISO) が直列に配置されており、オペアンプが容量性負荷よって不安定になるのを防止しています (リファレンス [8] を参照)。図 2-3 に、最終的なオペアンプ回路を示します。

TIDA-050096 最終的なオペアンプ回路図 2-3 最終的なオペアンプ回路

負荷過渡応答の測定値が示されており (セクション 3.3 を参照)、回路の安定性が実証されています。さらに、電源除去比 (PSRR) やその他の測定値も含まれており、設計の堅牢性をさらに検証しています (セクション 3.3 を参照)。