JAJUA63 November   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   設計を開始
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1評価基板の概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 キットの内容
    3. 1.3 仕様
    4. 1.4 製品情報
  8. 2ハードウェア
    1. 2.1 クイック スタート ガイド
    2. 2.2 ハードウェア設定
    3. 2.3 ハードウェア接続の概要
    4. 2.4 接続の詳細
    5. 2.5 MSP430FR2355 マイクロコントローラ
    6. 2.6 LED ライト
    7. 2.7 ユーザーが構成可能な設定
  9. 3ソフトウェア
    1. 3.1 ファームウェアと GUI アプリケーション
    2. 3.2 Motor Studio のダウンロードと実行
    3. 3.3 Code Composer Studio™ IDE のダウンロードおよび GUI ファームウェアのインポート
    4. 3.4 オンボードの MSP430FR2355 をプログラムするための eZ-FET の使用
  10. 4ハードウェア設計ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 PCB のレイアウト
    3. 4.3 部品表 (BOM)
  11. 5追加情報
    1. 5.1 商標

ハードウェア接続の概要

図 2-2 に、MCF8329HSRRYEVM の主要なブロックを示します。MCF8329HSRRYEVM は、4.5V ~ 60V、最大 30A の入力電源向けの設計を採用しています。MCF8329HSRRYEVM は、6 個の外部 N チャネルパワー MOSFETs を搭載した電力段と、5mΩ 電流センスシャント抵抗などの受動部品をサポートしています。GUI とのインターフェイスを確立するために、MCF8329HSRRYEVM はオンボード FTDI チップと MSP430FR2355 を搭載しています。

MCF8329HSRRYEVM MCF8329HSRRYEVM の主要なハードウェア ブロック図 2-2 MCF8329HSRRYEVM の主要なハードウェア ブロック