JAJUA63 November 2025
MCF8329HSRRYEVM には 5 つのステータス LEDs が実装されて、評価基板の電源および機能のステータスを表示します。デフォルトでは、基板に電力が供給され、プログラムがマイコンにフラッシュ書き込まれたときに、PVDD LED と AVDD LED が点灯します。表 2-1 に LED の説明を示します。電源投入時にオンになっている LED を太字で示しています。また、図 2-6 に LEDs の位置を示します。
| 記号 | 名称 | 色 | 説明 |
|---|---|---|---|
| D1 | 3.3V | 緑 | AVDD をオンにすると点灯します |
| D2 | nFAULT | 赤 | MCF8329HS-Q1 でフォルト状態が発生すると点灯 |
| D3 | PVDD | 緑 | PVDD に電圧が印加されると点灯します |
| D12 | MSP_LED1 | 赤 | UART またはデバッグに使用 |
| D11 | MSP_LED2 | 赤 | UART またはデバッグに使用 |