JAJUA63 November 2025
モータの駆動に必要なハードウェアは、MCF8329HSRRYEVM、マイクロ USB ケーブル、および DC 出力 4.5V ~ 60V の電源です。MCF8329HSRRYEVM を起動するには、次の手順に従います:
MCF8329HSRRYEVM を外部マイクロコントローラと共に使用する場合は、ジャンパ ブリッジ J9 からすべてのシャント ジャンパを取り外します。外部マイコンのピンを、ジャンパブリッジ J9 の右側にある対応するジャンパに接続します。