JAJUA63 November 2025
MCF8329HSRRYEVM には、評価ボード全体にわたってユーザーが選択できる各種のジャンパ、スイッチ、抵抗が用意されており、設定の構成が可能になっています。表 2-2 に、これらの構成可能なすべての設定をまとめます。
| 記号 | 設定の名称 | 説明 | 基板面 | 位置 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 | 3V3_SEL | マイコン電源用の 3.3V ソースを選択します | 表 | J8 = 3V3EXT | 外部 |
| J8 = 3V3COM | FTDI から (30mA) | ||||
| J7 | 5V_SEL | FTDI 電源用の 5V ソースを選択します | 表 | J7 = 5V_EXT | 外部 |
| J7 = 5V_USB | USB 電源から (500mA) | ||||
| J13 | SPEED_SEL | SPEED 入力ソースを選択 | 表 | J13 = I2C | S4 スイッチから |
| J13 = EXT | 外部 EXT_SPEED テスト ポイント | ||||
| J13 = POT | ポテンショメータ R47 から | ||||
| J13 = INT_PWM | 内部 PWM から。PWM デューティ サイクルは、POT R47 を回転させることで変更できます | ||||
| J9 | MSP から MCx へのシャント ジャンパ ブリッジ | ジャンパを挿入すると、 MCU およびユーザー スイッチからの信号を MCF8329HS-Q1 に接続 | 表 | DRVOFF_SW | DRVOFF |
| NC | NC | ||||
| NC | NC | ||||
| SPEED_WAKE | SPEED/WAKE | ||||
| MSP-SCL | SCL | ||||
| MSP-SDA | SDA | ||||
| NC | NC | ||||
| NC | NC | ||||
| NC | NC | ||||
| NC | NC | ||||
| LVL_AVDD | AVDD | ||||
| MSP_POT | POT | ||||
| LVL_nFAULT | nFAULT | ||||
| LVL_FGOUT | FGOUT | ||||
| NC | NC | ||||
| GND | GND | ||||
| J12 | ホール センサ入力 | 外部ホールセンサの接続 | 表 | J12 = HALL_INPUT | ホール センサ入力 |
| J12 = AVDD | AVDD | ||||
| J12 = GND | GND | ||||
| J14 | POT 電源 | POT 電源選択ジャンパ | 表 | J14 = 3V3_MCU | 3V3_MCU は POT に接されています |
| J14 = AVDD | AVDD は POT に接続されています | ||||
| J1 | AVDD LED | AVDD LED を 3.3V プルアップに接続します | 表 | 接続 | AVDD がオンになると、D1 が点灯します |
| J2 | nFAULT LED | nFAULT LED を 3.3V プルアップに接続します | 表 | 接続 | nFAULT が Low になると、D2 が点灯します |
| J3 | PVDD LED | PVDD LED を 3.3V プルアップに接続します | 表 | 接続 | PVDD に電圧が印加されると、D3 が点灯します |
| S2 | DRVOFF | ゲート ドライバ無効化 | 表 | 裏 | MCF8329HS-Q1 無効 |
| 表 | MCF8329HS-Q1 イネーブル | ||||
| S4 | SPEED/WAKE | SPEED/WAKE ピンを High または Low にプルします。I2C 速度モードでは、MCF8329HS-Q1 はウェークアップを維持し、アイドル状態ではないために使われます。 | 表 | 裏 | Speed/WAKE ピンを LOW にプルします |
| 表 | SPEED/WAKE ピンを High にプルします |