JAJY111C january 2023 – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050
どのハード・スイッチング DC/DC コンバータでも、システム内に存在する寄生容量の充電と放電にある程度のエネルギーを要します。スイッチ・テクノロジーと電圧定格が決まると、式 2 と式 3 を使用して、これらの損失を次のように推定できます。
ここで
式 2 と式 3 から理解できるように、これらの損失を低減するために使用できる主な方法は、スイッチング周波数の低下 (これは望ましくない)、MOSFET の電荷関連 FoM (QG と CDS) の改善、または導通損失とスイッチング損失のトレードオフによる調整です。