JAJY112A August   2020  – May 2022 BQ25790 , BQ25792 , BQ25798

 

  1.   概要
  2.   Authors
  3.   3
  4.   ユニバーサル充電を使用する理由
  5.   OTG 対応充電
  6.   複数の内蔵部品で電力密度を最大化
  7.   昇降圧充電の実装
  8.   まとめ
  9.   関連資料

昇降圧充電の実装

ここまでに説明したすべての機能は、USB PD 充電ソリューションのシステム・レベルの設計を簡略化するのに役立つもので、TI の BQ25790BQ25798 の昇降圧チャージャに実装済みです。これらのデバイスは、3.6V~24V の入力電圧を使用して 1 セルの直列接続 (1S) から 4S までのバッテリに対する充電をサポートしています。この値は、USB PD の入力電圧範囲全体を網羅しています。

BQ25790BQ25798 は、以下の機能を搭載しています。

  • デュアル入力電源マルチプレクサ:入力電力供給源のパワー・パス・マネージメントと選択に対応。
  • USB バッテリ充電仕様 1.2 と高電圧専用充電ポート・アダプタの検出機能。
  • 入力電流センシング、レギュレーション、保護の各回路。
  • 4 個のスイッチング MOSFET:昇降圧コンバータ向け。
  • 1 個のバッテリ MOSFET:NVDC パワー・パス・マネージメントと電流センサの充電に使用。
  • 1 個の 16 ビット A/D コンバータ:監視とシステム性能最適化向け。
  • USB Type-C の OTG 動作と FRS 動作。

これらの機能は、2.9mm x 3.3mm の WCSP (ウェハー・チップ・スケール・パッケージ) または 4mm x 4mm の QFN (クワッド・フラット、リードなし) パッケージで利用できます。この充電ソリューション全体は、45W の電力を供給することができ、およそ 100W/in2 (150mW/mm2) の電力密度を達成しています。この値は、競合デバイスの 2 倍以上の値です。