JAJY112A August 2020 – May 2022 BQ25790 , BQ25792 , BQ25798
USB Type-C は、USB OTG (On-the-Go) の充電を簡単に実行できるユニバーサル・アダプタを実現するための現実的な方法を提示しています。 | |
さまざまな部品を内蔵したチャージャは、ソリューション・サイズ全体の効率化や、部品表 (BOM) の低減と同時に、大電力の供給に貢献します。 | |
すべての昇降圧チャージャが同じ仕様というわけではありません。設計エンジニアの皆様は、ポータブル・エレクトロニクス設計に合わせて、注意深い選択を行う必要があります。 |