JAJY160 September 2025 DRV8434A-Q1 , DRV8889-Q1 , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1 , MCF8329A-Q1 , TPS92544-Q1
リモート制御エッジ技術は、照明、バッテリ管理システム (BMS)、先進運転支援システム (ADAS)、カー アクセス、ボディ モータなど、多くのアプリケーションに価値を提供します。表 1に、これらのアプリケーション、およびリモート制御エッジノードの利点を示します。
| アプリケーション | リモート コントロール エッジ ノードを選択する理由 |
|---|---|
| ヘッドライト | 単一の低レベル プロトコル (UART、SPI、またはその両方) のみで必要 |
| 周辺光 | |
| BMS | |
| レーダー | 車両全体に多数のノードが存在し、ハードウェアを拡張する機会が得られます |
| 超音波センシング | |
| カー アクセス | |
| シート モジュール | ロードドライバは、より多くの診断機能を統合しています |
| ドア モジュール |