JAJZ021A April   2024  – April 2025 IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2デバイスの命名規則
  5. 3デバイスのマーキング
  6. 4シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
  7. 5機能仕様に対する既知の設計例外
    1. 5.1  ANA #51
    2. 5.2  ANA#54
    3. 5.3  ANA #57
    4. 5.4  DIG #1
    5. 5.5  DIG #3
    6. 5.6  DIG #4
    7. 5.7  DIG #5
    8. 5.8  DIG #6
    9. 5.9  DIG #8
    10. 5.10 DIG #9
    11. 5.11 DIG #10
    12. 5.12 DIG #15
    13. 5.13 DIG #16
  8. 6商標
  9.   改訂履歴

概要

この文書では、機能仕様に対する既知の例外 (アドバイザリ) について説明します。本文書には、使用上の注意事項も記載されています。使用上の注意事項は、デバイスの動作が推定または文書化された動作と一致しない可能性がある状況を示しています。これには、デバイスの性能や機能の正確さに影響を与える動作が含まれる場合があります。