JAJZ028A October   2017  – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y

 

  1.   1
  2. 1MSP432E4 SimpleLink™ マイクロコントローラ
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 デバイスの命名規則
    3. 1.3 デバイスのマーキング
    4. 1.4 エラッタの概要
    5. 1.5 エラッタの説明
      1.      ADC#13
      2.      ADC#14
      3.      EPI#01
      4.      GPIO#09
      5.      GPTM#09
      6.      GPTM#15
      7.      HIB#10
      8.      HIB#16
      9.      HIB#18
      10.      HIB#19
      11.      MEM#07
      12.      MEM#15
      13.      MEM#16
      14.      PWM#04
      15.      PWM#05
      16.      PWM#06
      17.      QEI#01
      18.      SSI#03
      19.      SSI#05
      20.      SSI#06
      21.      SSI#07
      22.      SSI#08
      23.      SYSCTL#03
      24.      SYSCTL#18
      25.      SYSCTL#24
      26.      USB#04
      27.      WDT#08
    6. 1.6 付録 1
    7. 1.7 付録 2
  3. 2商標
  4. 3改訂履歴

GPIO#09

一部の場合、GPIO ピン PB0 および PB1 に注入されるノイズが大電流消費を引き起こす可能性があります

説明

PB0 または PB1 のいずれかが高速に遷移すると、1 つまたは両方のピンとグランド間の低抵抗パスがオンになり、大電流消費を引き起こす可能性があります。

デバイス ピンの信号が 2 ns より速い立ち上がり時間または立ち下がり時間 (VDD の 10% から 90% で測定) を持つ場合、この条件が観測されています。この状態は高温またはノイズの多い環境で発生する可能性が高まります。ピンが入力または出力モード、またはピン多重化オプションのいずれかの場合に発生する可能性があります。

ピンが出力 GPIO として構成されている間にこの条件が発生した場合、ピンの状態を Low に変更し、より低い温度で High 状態に戻すことで条件が解消されます。

回避方法

  1. PB0 および PB1 を使用しないでください。1-kΩ 抵抗を介して両方を GND に接続し、GPIO 入力として構成してください。
  2. PB0 および PB1 を USB0ID および USB0VBUS として使用する場合、MSP432E4 マイクロコントローラのシステム設計ガイドラインの USB セクションを参照し、ドキュメントに記載されたすべてのガイドラインに従ってください。