JAJZ028A October 2017 – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y
DIVSCLK は DIV = 0x0 の場合、期待されるクロック周波数と異なる出力を行います
Divisor およびソースクロック構成 (DIVSCLK) レジスタで、DIV ビットフィールドが 0x0 (1 分周) の場合、GPIO へのクロック出力が期待される値ではありません。
ソースのクロック精度が問題でない場合、ゼロでない DIV 値と異なる SRC 値を使用して特定の周波数を実現できます。たとえば、16MHz クロックを実現するには、SRC = 0x1 (PIOSC) および DIV = 0x0 の代わりに、SRC = 0x0 (システムクロック) および対応する DIV 値 (システムクロックが 80MHz の場合、DIV = 0x4 (5 分周)) を使用してください。