JAJZ028A October   2017  – June 2025 MSP432E401Y , MSP432E411Y

 

  1.   1
  2. 1MSP432E4 SimpleLink™ マイクロコントローラ
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 デバイスの命名規則
    3. 1.3 デバイスのマーキング
    4. 1.4 エラッタの概要
    5. 1.5 エラッタの説明
      1.      ADC#13
      2.      ADC#14
      3.      EPI#01
      4.      GPIO#09
      5.      GPTM#09
      6.      GPTM#15
      7.      HIB#10
      8.      HIB#16
      9.      HIB#18
      10.      HIB#19
      11.      MEM#07
      12.      MEM#15
      13.      MEM#16
      14.      PWM#04
      15.      PWM#05
      16.      PWM#06
      17.      QEI#01
      18.      SSI#03
      19.      SSI#05
      20.      SSI#06
      21.      SSI#07
      22.      SSI#08
      23.      SYSCTL#03
      24.      SYSCTL#18
      25.      SYSCTL#24
      26.      USB#04
      27.      WDT#08
    6. 1.6 付録 1
    7. 1.7 付録 2
  3. 2商標
  4. 3改訂履歴

SYSCTL#24

電源ドメインが最初にオフされ、その後オンになると、モジュールがアクセス準備ができていない可能性があります

説明

このデバイスには、別個の電力ドメインに存在する 5 つのモジュール (CAN、イーサネット MAC、イーサネット PHY、USB、CCM) が含まれています。これらのモジュールは、電力ドメインをオフにすることで追加のリーク電流を節約できます。電源ドメインをオフにしてからオンにした場合、モジュールは PRUSB レジスタなどの各ペリフェラル準備完了レジスタでポーリングされた際に、アクセス準備ができていない状態を無期限に示す可能性があります。

回避方法

なし。電源ドメインをオフにしないでください。