JAJZ038B December 2023 – August 2025 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
BOR モジュール
機能
BOR1、BOR2、BOR3 は、スタンバイ モードでは動作しません
代替 BOR スレッショルド (BOR1、BOR2、BOR3) は、デバイスがスタンバイ モードで動作している場合、ユーザーが選択可能では機能しないため、これらのスレッショルドを超えるとデバイスは正しくリセットされません。
スタンバイ モードで動作する場合は、BOR1、BOR2、BOR3 を使用しないでください。スタンバイ モードに移行する前に、デフォルトの BOR0 レベルを使用するようデバイスを構成します。スタンバイ モードを終了すると、代替 BOR レベルを再度イネーブルにすることができます。