JAJZ038B December 2023 – August 2025 MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306-Q1
SPI モジュール
機能
SPIペリフェラルでTXFIFOへの読み取り/書き込みが同時に発生した場合、SPIアンダーフローイベントは生成できません
SPh = 0で、デバイスがSPIペリフェラルとして構成されている場合:読み取り要求の発行中にTXFIFOへの書き込みが発生すると、読み取り/書き込み要求が同時に発生するため、アンダーフローイベントを生成できません。
コントローラでペリフェラルがアドレス指定されているとき、ペリフェラルのTXFIFOが空にならないことを確認する必要があります。さらに、CRCなどのデータチェック戦略で、パケットが正しく送信されたことを確認できます。